Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184635
XMR-EF-06

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Ogólne stałe moduły montażowe XR-MCCB, Płyta montażowa z częściami śrubowymi, wysokość modułu 150 mm, ocynkowana blacha stalowa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
184635
EAN
4015081786695
Długość/głębokość produktu
16 mm
Wysokość produktu
145 mm
Szerokość produktu
550 mm
Masa produktu
1.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMR-EF-06

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
150 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm

Eksport specyfikacji produktu