Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda pozioma, XR-MCCB, Przegroda skrzynki na kable, Głębokość: 600 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
184645
|
| EAN |
4015081786794
|
| Długość/głębokość produktu |
368 mm
|
| Wysokość produktu |
32 mm
|
| Szerokość produktu |
380 mm
|
| Masa produktu |
1.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XPRCCH03506
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 4b
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Typ konstrukcji |
Zestaw montażowy
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
350 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|