Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184657
XPRCCV0625035

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Podział wewnętrzny pionowy, 1 płytka zaślepiająca na moduł, szerokość przyłącza kablowego 350 mm, szerokość sekcji 1000 mm, Wysokość: 625 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
184657
EAN
4015081786916
Długość/głębokość produktu
19 mm
Wysokość produktu
615 mm
Szerokość produktu
270 mm
Masa produktu
1.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPRCCV0625035

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Klosz

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Pozycja montażu
Na polu

Eksport specyfikacji produktu