Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184663
XTPPCAVC2-H700W500

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. 2 x dodatkowa komora (przestrzeń kablowa), Wys. x szer. = 700x500 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
184663
EAN
4015081786978
Długość/głębokość produktu
51 mm
Wysokość produktu
686 mm
Szerokość produktu
444 mm
Masa produktu
11.7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPPCAVC2-H700W500

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Zestaw montażowy

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
700 mm
Do szer. mont. w szafie
500 mm

Eksport specyfikacji produktu