Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Odstępy, Obszar połączenia kablowego/główna przegroda szyny zbiorczej, do skrzynki kablowej, D = 600 mm, 035
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
184682
|
| EAN |
4015081787166
|
| Długość/głębokość produktu |
216 mm
|
| Wysokość produktu |
1019 mm
|
| Szerokość produktu |
360 mm
|
| Masa produktu |
8.7 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XPRCD035
|
| Wyposażone w: |
Wprowadzenie przewodów
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 4a Do wygrodzeń w formie 4b Do wygrodzeń w formie 3b |
| Kolor |
Szary
|
| Typ konstrukcji |
Część indywidualna
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
25 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do szer. mont. w szafie |
350 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|