Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184685
XPRMM-50

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Odstępy, poziomy, miejsce 50, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
184685
EAN
4015081787197
Długość/głębokość produktu
275 mm
Wysokość produktu
24 mm
Szerokość produktu
604 mm
Masa produktu
1.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPRMM-50

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 3a

Dostawy

Kolor
Naturalny kolor
Szary

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
25 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
50 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu