Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184693
XSDRMC0225

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. drzwi XR-MCCB-PIFT, Zamknięta, Wys. = 225 mm, IP55, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
184693
EAN
4015081787272
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
222 mm
Szerokość produktu
650 mm
Masa produktu
3.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDRMC0225

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55
NEMA 4X
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu