Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184697
Kod modelu: XSDRMC0425

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. drzwi XR-MCCB-PIFT, Zamknięta, Wys. = 425 mm, IP55, szary

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
184697
EAN
4015081787319
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
422 mm
Szerokość produktu
650 mm
Masa produktu
6.7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDRMC0425

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55
NEMA 4X
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu