Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184704
XSDRMV30825

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. drzwi XR-MCCB-PIFT, Wentylowana, Wys. = 825 mm, IP31, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
184704
EAN
4015081787388
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
822 mm
Szerokość produktu
650 mm
Masa produktu
11.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDRMV30825

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP31
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu