Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184709
XSDRMV42000

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. drzwi XR-MCCB-PIFT, Wentylowana, Wys. = 2000 mm, IP42, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
184709
EAN
4015081787432
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
1940 mm
Szerokość produktu
650 mm
Masa produktu
26.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDRMV42000

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP42
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu