Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184733
XMR-E-12

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Pusty kosz XR-MCCB, Wysokość: 300 mm, dla XR-MCCB-PIFT

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
184733
EAN
4015081787678
Długość/głębokość produktu
231 mm
Wysokość produktu
295 mm
Szerokość produktu
550 mm
Masa produktu
3.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMR-E-12

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
300 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm

Eksport specyfikacji produktu