Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184763
EMR6-AW300-C-1

Eaton Moeller® series EMR6, przekaźniki monitorujące fazy, Wielofunkcyjny, 160 - 300 V AC, 50/60 Hz

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® EMR6, przekaźnik monitorujący fazy
Numer katalogowy
184763
EAN
4015081787999
Długość/głębokość produktu
103.7 mm
Wysokość produktu
85.6 mm
Szerokość produktu
22.5 mm
Masa produktu
0.16 kg
Certyfikat(y)
CCC
CSA
GL
UL
IEC
Kod modelu
EMR6-AW300-C-1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
Wyładowanie stykowe/przez powietrze, zgodnie z IEC/EN 61000-4-2, poziom 3
Impuls wyzwalający
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4, poziom 3
Kompatybilność elektrom.
Zgodnie z IEC/EN 60947-6-2
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
Odporn. na promien.
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-3)
Wartość przepięcia
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Cechy
Wartości progowe asymetrii regulowane w zakresie 2 – 25% średniego napięcia fazowego
Funkcje
Wykrywanie zbyt niskiego napięcia
Wykrywanie zbyt wysokiego napięcia
Kontrola zaniku fazy
Wielofunkcyjny
Funkcja Monitoring
Zbyt wysokie napięcie
Kolejność faz (możliwość wyłączenia)
Zbyt niskie napięcie
Kontrola kolejności faz
Zaniku faz
Kontrola asymetrii faz
Asymetria
Pomiar napięcia — maks.
300 V
Pomiar napięcia — min.
160 V

Informacje ogólne

Stopień ochrony
Obudowa: IP50
Zaciski: IP20
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu wzbudzenia przekaźnika: Żółty, światło ciągłe
Sygnalizacja zaniku faz: F1 czerwony, światło ciągłe i F2 czerwone, światło pulsujące
Sygnalizacja zbyt niskiego napięcia: F2 czerwony, światło ciągłe
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: Zielony, światło ciągłe
Sygnalizacja zbyt wysokiego napięcia: Czerwona dioda LED (F1 ciągłe)
Sygnalizacja zaniku faz: Czerwone diody LED (F1 ciągłe, F2 miga)
Sygnalizacja zbyt niskiego napięcia: Czerwona dioda LED (F2 ciągłe)
Sygnalizacja opóźnienia czasu pracy: Żółty, światło pulsujące
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: Zielona dioda LED (R ciągłe)
Sygnalizacja stanu wzbudzonego przekaźnika wyjściowego: Światło zielone pulsujące (R)
Sygnalizacja zbyt wysokiego napięcia: F1 czerwony, światło ciągłe
Sygnalizacja asymetrii: Czerwony, światło ciągłe (F1 i F2)
Sygnalizacja nieprawidłowej kolejności faz: Czerwony, światło pulsujące (naprzemiennie F1 i F2)
Sygnalizacja nieprawidłowej kolejności faz: Czerwone diody LED (F1 i F2 pulsujące)
Trwałość mechaniczna
30000000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Przekaźniki pomiarowe i monitorujące EMR
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odporność na wstrząsy
Klasa 2
Odpowiednie do
Sieci trójfazowe
Typ
Przekaźnik monitorujący fazy
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Obwody pomiarowe

Histereza
0 - 5 %
Cykl pomiarowy
100 ms
Napięcie kontrolne
160 - 300 V AC, 50/60 Hz (na fazę)
Błąd temperatury
0,06 %/°C, Obwody pomiarowe

Zasilanie

Współczynnik czasu pracy
100%, Zasilanie
Pobór mocy
3 VA
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
300 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
160 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
300 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
160 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
0 V
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Napięcie zasilające
160 - 300 V AC, 50/60 Hz
Tolerancja napięcia
1,1 x Uc
0,85 x Uc

Styki wyjściowe przekaźnika

Trwałość elektryczna
100 000 operacji (przy 230 V, AC-12, 4 A)
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2 A przy DC-13, 24 V
4 A przy DC-12, 24 V
3 A przy AC-15, 230 V
4 A przy AC-12, 230 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
250 V
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 10 A szybki/gL, Bezpiecznik, Styki wyjściowe przekaźnika,

Przekroje poprzeczne

Typ połączenia
Mocowanie zatrzaskowe, szyna montażowa IEC/EN 60715
Rozmiar wkrętaka
5,5 x 0,8 mm, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
1 x (0,5-2,5) mm², (1 x (18-14) AWG), Przewód pojedynczy
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), elastyczny z tulejką
Moment dokręcania
Min. 0,6 Nm, Zaciski śrubowe
0,8 Nm, zaciski śrubowe

Cykl taktowania

Czas zwłoki
Start-up delay fixed Ts = 200 ms
Adjustable tripping delay Tv = 0 - 30 s
Cykl taktowania
0,5 %, Błąd czasowy napięcia zasilającego
0,5% Błąd napięcia zasilającego (obwody pomiarowe)
0,06 %/°C, Błąd czasowy zakresu temperatury

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015