Eaton Moeller® series EMR6, przekaźniki monitorujące fazy, Wielofunkcyjny, 90 - 170 V AC, 50/60 Hz
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® EMR6, przekaźnik monitorujący fazy
|
| Numer katalogowy |
184768
|
| EAN |
4015081788040
|
| Długość/głębokość produktu |
103.7 mm
|
| Wysokość produktu |
85.6 mm
|
| Szerokość produktu |
22.5 mm
|
| Masa produktu |
0.16 kg
|
| Certyfikat(y) |
CCC
IEC CSA UL GL |
| Kod modelu |
EMR6-AWN170-E-1
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
|
| Wyładowanie w powietrzu |
Wyładowanie stykowe/przez powietrze, zgodnie z IEC/EN 61000-4-2, poziom 3
|
| Impuls wyzwalający |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4, poziom 3
|
| Kompatybilność elektrom. |
Zgodnie z IEC/EN 60947-6-2
|
| Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali |
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
|
| Odporn. na promien. |
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-3)
|
| Wartość przepięcia |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Cechy |
Automatyczna korekcja kolejności faz (można wyłączyć)
Wartości progowe asymetrii regulowane w zakresie 2 – 25% średniego napięcia fazowego |
| Funkcje |
Wykrywanie zbyt wysokiego napięcia
Wykrywanie zbyt niskiego napięcia Wielofunkcyjny Kontrola zaniku fazy |
| Funkcja Monitoring |
Przerwanie przewodu neutralnego
Kolejność faz (możliwość wyłączenia) Zbyt niskie napięcie Kontrola asymetrii faz Asymetria Zaniku faz Zbyt wysokie napięcie Kontrola kolejności faz |
| Pomiar napięcia — maks. |
170 V
|
| Pomiar napięcia — min. |
90 V
|
| Stopień ochrony |
Zaciski: IP20
Obudowa: IP50 |
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja opóźnienia czasu pracy: Żółty, światło pulsujące
Sygnalizacja zbyt niskiego napięcia: Czerwona dioda LED (F2 ciągłe) Sygnalizacja zbyt niskiego napięcia: F2 czerwony, światło ciągłe Sygnalizacja przerwania przewodu neutralnego: F1 czerwony, światło ciągłe i F2 czerwone, światło pulsujące Sygnalizacja nieprawidłowej kolejności faz: Czerwony, światło pulsujące (naprzemiennie F1 i F2) Sygnalizacja stanu wzbudzonego przekaźnika wyjściowego: Światło zielone pulsujące (R) Sygnalizacja asymetrii: Czerwony, światło ciągłe (F1 i F2) Sygnalizacja zbyt wysokiego napięcia: Czerwona dioda LED (F1 ciągłe) Sygnalizacja zaniku faz: F1 czerwony, światło ciągłe i F2 czerwone, światło pulsujące Sygnalizacja zbyt wysokiego napięcia: F1 czerwony, światło ciągłe Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: Zielona dioda LED (R ciągłe) Sygnalizacja stanu wzbudzenia przekaźnika: Żółty, światło ciągłe Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: Zielony, światło ciągłe |
| Trwałość mechaniczna |
30000000 operacji
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Przekaźniki pomiarowe i monitorujące EMR
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
Klasa 2
|
| Odpowiednie do |
Również do sieci jednofazowych
|
| Typ |
Przekaźnik monitorujący fazy
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Histereza |
0 - 5 %
|
| Cykl pomiarowy |
100 ms
|
| Napięcie kontrolne |
90 - 170 V AC, 50/60 Hz (na fazę)
|
| Błąd temperatury |
0,06 %/°C, Obwody pomiarowe
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%, Zasilanie
|
| Pobór mocy |
3 VA
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
170 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
90 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
170 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
90 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
0 V
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Napięcie zasilające |
90–170 V AC, 50/60 Hz
|
| Tolerancja napięcia |
0,85 x Uc
1,1 x Uc |
| Trwałość elektryczna |
100 000 operacji (przy 230 V, AC-12, 4 A)
|
| Liczba styków przełącznych |
2
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
4 A przy AC-12, 230 V
3 A przy AC-15, 230 V 2 A przy DC-13, 24 V 4 A przy DC-12, 24 V |
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
250 V
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 10 A szybki/gL, Bezpiecznik, Styki wyjściowe przekaźnika,
|
| Typ połączenia |
Mocowanie zatrzaskowe, szyna montażowa IEC/EN 60715
|
| Rozmiar wkrętaka |
5,5 x 0,8 mm, Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza |
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), elastyczny z tulejką
1 x (0,5-2,5) mm², (1 x (18-14) AWG), Przewód pojedynczy |
| Moment dokręcania |
Min. 0,6 Nm, Zaciski śrubowe
0,8 Nm, zaciski śrubowe |
| Czas zwłoki |
Start-up delay fixed Ts = 200 ms
Adjustable tripping delay Tv = 0 - 30 s |
| Cykl taktowania |
0,06 %/°C, Błąd czasowy zakresu temperatury
0,5% Błąd napięcia zasilającego (obwody pomiarowe) 0,5 %, Błąd czasowy napięcia zasilającego |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015