Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184772
EMR6-R250-A-1

Eaton Moeller® series EMR6, przekaźniki monitorujące izolację, 0–250 V AC, 0–300 V DC, 1–100 kΩ

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® EMR6, przekaźnik monitorujący izolację
Numer katalogowy
184772
EAN
4015081788088
Długość/głębokość produktu
103.7 mm
Wysokość produktu
85.6 mm
Szerokość produktu
22.5 mm
Masa produktu
0.148 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60255-6
Kod modelu
EMR6-R250-A-1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
Wyładowanie stykowe/przez powietrze, zgodnie z IEC/EN 61000-4-2, poziom 3
Impuls wyzwalający
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4, poziom 3
Kompatybilność elektrom.
Zgodnie z IEC/EN 60947-6-2
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
Odporn. na promien.
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-3)
Wartość przepięcia
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Funkcje
Do systemów mieszanych
Funkcja pamięci błędu
Konfigurowalna pamięć usterek
Konfigurowalna funkcja pamięci
Sygnalizacja stanu za pośrednictwem diod LED
Konfigurowalna nieulotna pamięć usterek
Funkcja Monitoring
Rezystancja izolacji w nieuziemionych systemach zasilania AC (dwufazowych, trójfazowe, układy czterofazowe)
Rezystancja izolacji w nieuziemionych systemach zasilania DC (dwufazowych, systemy trójfazowe)
Pomiar napięcia — maks.
300 V
Pomiar napięcia — min.
0 V

Informacje ogólne

Długość kabla
10 m
Stopień ochrony
Obudowa: IP50
Zaciski: IP20
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: Zielony dioda LED
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: Zielony, światło ciągłe
Pozostałe stany zależnie od błędu (patrz IL): Wartość zmierzona
Sygnalizacja błędów na fazie L+: Czerwona dioda LED
Sygnalizacja błędów na fazie L-: Czerwona dioda LED
Trwałość mechaniczna
30000000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Przekaźniki pomiarowe i monitorujące EMR
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odporność na wstrząsy
Klasa 2
Typ
Przekaźnik monitorujący izolację
Rodzaj napięcia
AC/DC

Obwody pomiarowe

Histereza
25%

Zasilanie

Współczynnik czasu pracy
100%, Zasilanie
Pobór mocy
3,5 VA
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
240 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
15 Hz
Znam. napięcie robocze monitorow. syst. zasil.
0 - 250 V AC
0 - 300 V DC
Napięcie zasilające
24 - 240 V DC
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
Tolerancja napięcia
1,1 x Uc
0,85 x Uc

Styki wyjściowe przekaźnika

Trwałość elektryczna
100 000 operacji (przy 230 V, AC-12, 4 A)
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
5 A przy AC-12, 230 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
2.5 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
250 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
0 V
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 10 A szybki/gL, Bezpiecznik, Styki wyjściowe przekaźnika,

Przekroje poprzeczne

Typ połączenia
Mocowanie zatrzaskowe, szyna montażowa IEC/EN 60715
Rozmiar wkrętaka
5,5 x 0,8 mm, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (elastyczny z tulejką AWG)
2 x 18-16
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x 0,5-1,5 mm²
Pojemność zacisku (sztywny AWG)
18–14
Pojemność złącza (sztywny)
1 x 0,5-2,5 mm²
Moment dokręcania
0,8 Nm, zaciski śrubowe
Min. 0,5 Nm, Zaciski śrubowe

Cykl taktowania

Zakres regulacji
1–100 kΩ, czułość

Eksport specyfikacji produktu