Eaton Moeller® series EMR6, przekaźniki monitorujące izolację, 0–400 V AC, 0–600 V DC, 1–100 kΩ
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® EMR6, przekaźnik monitorujący izolację
|
| Numer katalogowy |
184774
|
| EAN |
4015081788101
|
| Długość/głębokość produktu |
107 mm
|
| Wysokość produktu |
85.6 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.241 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60255-6
|
| Kod modelu |
EMR6-R400-A-2
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
|
| Wyładowanie w powietrzu |
Wyładowanie stykowe/przez powietrze, zgodnie z IEC/EN 61000-4-2, poziom 3
|
| Impuls wyzwalający |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4, poziom 3
|
| Kompatybilność elektrom. |
Zgodnie z IEC/EN 60947-6-2
|
| Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali |
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
|
| Odporn. na promien. |
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-3)
|
| Wartość przepięcia |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
| Funkcje |
Konfigurowalna funkcja pamięci
Do systemów mieszanych Konfigurowalna nieulotna pamięć usterek Sygnalizacja stanu za pośrednictwem diod LED Funkcja pamięci błędu Konfigurowalna pamięć usterek Wykrywanie przerwania przewodu |
| Funkcja Monitoring |
Rezystancja izolacji w nieuziemionych systemach zasilania DC (trójfazowych)
Rezystancja izolacji w nieuziemionych systemach zasilania AC (trójfazowych, układy czterofazowe) |
| Pomiar napięcia — maks. |
600 V
|
| Pomiar napięcia — min. |
0 V
|
| Długość kabla |
10 m
|
| Stopień ochrony |
Obudowa: IP50
Zaciski: IP20 |
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: Zielony, światło ciągłe
Sygnalizacja błędów na fazie L+: Czerwona dioda LED Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: Zielony dioda LED Sygnalizacja błędów na fazie L-: Czerwona dioda LED Pozostałe stany zależnie od błędu (patrz IL): Wartość zmierzona |
| Trwałość mechaniczna |
30000000 operacji
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Przekaźniki pomiarowe i monitorujące EMR
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
Klasa 2
|
| Typ |
Przekaźnik monitorujący izolację
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Histereza |
25%
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%, Zasilanie
|
| Pobór mocy |
3,5 VA
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
240 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
15 Hz
|
| Znam. napięcie robocze monitorow. syst. zasil. |
0 - 600 V DC
0 - 400 V AC |
| Napięcie zasilające |
24 - 240 V DC
24 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Tolerancja napięcia |
1,1 x Uc
0,85 x Uc |
| Trwałość elektryczna |
100 000 operacji (przy 230 V, AC-12, 4 A)
|
| Liczba styków przełącznych |
2
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
5 A przy AC-12, 230 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
2.5 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
400 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
0 V
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 10 A szybki/gL, Bezpiecznik, Styki wyjściowe przekaźnika,
|
| Typ połączenia |
Mocowanie zatrzaskowe, szyna montażowa IEC/EN 60715
|
| Rozmiar wkrętaka |
5,5 x 0,8 mm, Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza (elastyczny z tulejką AWG) |
2 x 18-16
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
2 x 0,5-1,5 mm²
|
| Pojemność zacisku (sztywny AWG) |
18–14
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x 0,5-2,5 mm²
|
| Moment dokręcania |
Min. 0,5 Nm, Zaciski śrubowe
0,8 Nm, zaciski śrubowe |
| Zakres regulacji |
2–200 kΩ, czułość
1–100 kΩ, czułość |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015