Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184776
Kod modelu: EMR6-W300-C-1

Seria Eaton Moeller® EMR6, przekaźniki monitorujące fazy, Opóźnione załączanie i wyłączanie, 160–300 V AC, 50/60 Hz

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series EMR6 Phase monitoring relay
Numer katalogowy
184776
EAN
4015081788125
Długość/głębokość produktu
103.7 mm
Wysokość produktu
85.6 mm
Szerokość produktu
22.5 mm
Masa produktu
0.16 kg
Certyfikat(y)
CSA
UL
GL
CCC
IEC
Kod modelu
EMR6-W300-C-1

Features & Functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenia śrubowe
Cechy
Wartości progowe asymetrii regulowane w zakresie 2–25% średniego napięcia fazowego
Funkcje
Wykrywanie zbyt wysokiego napięcia
Wykrywanie zbyt niskiego napięcia
Kontrola zaniku fazy
Opóźnione załączanie i wyłączanie
Funkcja Monitoring
Zaniku faz
Kontrola kolejności faz
Zbyt wysokie napięcie
Kolejność faz (możliwość wyłączenia)
Zbyt niskie napięcie
Pomiar napięcia — min.
160 V
Pomiar napięcia — maks.
300 V

General information

Stopień ochrony
Zaciski: IP20
Obudowa: IP50
Trwałość mechaniczna
30000000 operacji
Pozycja montażu
Zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Przekaźniki pomiarowe i monitorujące EMR
Kategoria produktu
Przekaźniki pomiarowe i monitorujące EMR
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odporność na wstrząsy
Klasa 2
Wskaźnik LED
Sygnalizacja zbyt niskiego napięcia: F2 czerwony, światło ciągłe
Sygnalizacja zbyt wysokiego napięcia: Czerwona dioda LED (F1 ciągłe)
Sygnalizacja zaniku faz: F1 czerwony, światło ciągłe i F2 czerwone, światło pulsujące
Sygnalizacja nieprawidłowej kolejności faz: Czerwony, światło pulsujące (naprzemiennie F1 i F2)
Sygnalizacja stanu wzbudzenia przekaźnika: Żółty, światło ciągłe (R/T)
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: Żółta dioda LED
Sygnalizacja opóźnienia czasu pracy: Żółty, światło pulsujące (R/T)
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: Żółty, światło ciągłe
Sygnalizacja zbyt niskiego napięcia: Czerwona dioda LED (F2 ciągłe)
Sygnalizacja zbyt wysokiego napięcia: F1 czerwony, światło ciągłe
Odpowiednie do
Sieci trójfazowe
Typ
Przekaźnik monitorujący fazy
Rodzaj napięcia
AC-prąd zmienny

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Wyładowanie w powietrzu
Wyładowanie stykowe/przez powietrze, zgodnie z IEC/EN 61000-4-2, poziom 3
Impuls wyzwalający
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4, poziom 3
Kompatybilność elektrom.
Zgodnie z IEC/EN 60947-6-2
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
Odporn. na promien.
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-3)
Wartość przepięcia
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4

Terminal capacities

Typ połączenia
Mocowanie zatrzaskowe, szyna montażowa IEC/EN 60715
Pojemność złącza
2 x (0,5–1,5) mm², (2 x (18–16) AWG), elastyczny z tulejką
1 x (0,5–2,5) mm², (1 x (18–14) AWG), Przewód pojedynczy
Rozmiar wkrętaka
5,5 x 0,8 mm, Zacisk śrubowy
Moment dokręcania
0,8 Nm, zaciski śrubowe
Min. 0,6 Nm, Zaciski śrubowe

Timing cycle

Czas zwłoki
Opóźnienie załączenia/wyłączenia: brak = 0 lub regulowane od 0,1 - 30 s
0,2 s, Czas opóźnienia zadziałania
Cykl taktowania
0,5% Błąd napięcia zasilającego (obwody pomiarowe)
0,5%, Błąd czasowy napięcia zasilającego
0,06%/°C, Błąd czasowy zakresu temperatury
Regulowane od 0,1 do 30 s, Opóźnienie resetowania/wyłączania

Power supply

Współczynnik czasu pracy
100%, zasilanie
Pobór mocy
10 VA
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
160 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
300 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
160 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
300 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
0 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
0 V
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Napięcie zasilające
160 - 300 V AC, 50/60 Hz
Tolerancja napięcia
1,1 x Uc
0,85 x Uc

Measuring circuits

Histereza
0 - 5 %
Cykl pomiarowy
50 ms
Napięcie kontrolne
160–300 V AC, 50/60 Hz (na fazę)
Błąd temperatury
0,06%/°C, Obwody pomiarowe

Relay output contacts

Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Trwałość elektryczna
100 000 operacji (przy 230 V, AC–12, 4 A)
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2 A przy DC-13, 24 V
4 A przy DC-12, 24 V
3 A przy AC-15, 230 V
4 A przy AC-12, 230 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
250 V
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 10 A szybki/gL, Bezpiecznik, Styki wyjściowe przekaźnika,

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015