Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184780
Kod modelu: EMR6-IM1-A-1

Eaton Moeller® series EMR6 przekaźnik monitorujący natężenie, Zakres pomiarowy prądu: 3 - 30 mA, 10 - 100 mA, 0,1 – 1 A, Napięcie zasilające: 24 – 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series EMR6 Current monitoring relay
Numer katalogowy
184780
EAN
4015081788163
Długość/głębokość produktu
103.7 mm
Wysokość produktu
85.6 mm
Szerokość produktu
22.5 mm
Masa produktu
0.153 kg
Certyfikat(y)
EAC
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
RMRS
CCC
GL
Notatki dotyczące katalogu
Możliwość rozszerzenia zakresu pomiarowego za pomocą przekładników prądowych
Kod modelu
EMR6-IM1-A-1

Features & Functions

Pomiar natężenia prądu — min.
0.01 A
Pomiar natężenia prądu — maks.
1 A
Typ połączenia elektrycznego
Połączenia śrubowe
Funkcje
Monitorowanie jednofazowych sieci DC i AC
Podprądowe napięcie DC
Kontrola podprądowa, 1-fazowa
Nadprądowe napięcie DC
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa
Funkcja Monitoring
Przetężenie
Podprądowy
Pomiar napięcia — min.
24 V
Pomiar napięcia — maks.
240 V

General information

Stopień ochrony
Obudowa: IP50
Zaciski: IP20
Trwałość mechaniczna
30000000 operacji
Pozycja montażu
Zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Przekaźniki pomiarowe i monitorujące EMR
Kategoria produktu
Przekaźniki pomiarowe i monitorujące EMR
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odporność na wstrząsy
Klasa 2
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu wzbudzonego przekaźnika wyjściowego: Żółta dioda LED
Pozostałe stany zależnie od błędu (patrz IL): Wartość zmierzona
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: Zielony dioda LED
Sygnalizacja zmierzonej wartości: Czerwona dioda LED
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: Zielony, światło ciągłe
Typ
Przekaźnik monitorujący natężenie
Rodzaj napięcia
AC/DC

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Wyładowanie w powietrzu
Wyładowanie stykowe/przez powietrze, zgodnie z IEC/EN 61000-4-2, poziom 3
Impuls wyzwalający
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4, poziom 3
Kompatybilność elektrom.
Zgodnie z IEC/EN 60947-6-2
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
Odporn. na promien.
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-3)
Wartość przepięcia
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4

Terminal capacities

Typ połączenia
Mocowanie zatrzaskowe, szyna montażowa IEC/EN 60715
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x 0,5-1,5 mm²
Pojemność złącza (elastyczny z tulejką AWG)
2 x 18-16
Pojemność złącza (sztywny)
1 x 0,5-2,5 mm²
Pojemność zacisku (sztywny AWG)
18–14
Rozmiar wkrętaka
4 x 0,8 mm, Zacisk śrubowy
Moment dokręcania
Min. 0,6 Nm, Zaciski śrubowe
0,8 Nm, zaciski śrubowe

Timing cycle

Czas zwłoki
Regulowane od 0,1 do 30 s, Czas opóźnienia zadziałania
Opóźnienie wyłączania: brak = 0 lub regulowane od 0,1 do 30 s
Opóźnienie załączenia
0,1 - 30 ms
Cykl taktowania
0,06%/°C, Błąd czasowy zakresu temperatury
0,5%, Błąd czasowy napięcia zasilającego
0,5% Błąd napięcia zasilającego (obwody pomiarowe)
30 s, Opóźnienie resetowania/wyłączania

Power supply

Współczynnik czasu pracy
100%, zasilanie
Pobór mocy
2,6 VA
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
240 V
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Napięcie zasilające
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC
Tolerancja napięcia
0,85 x Uc
1,1 x Uc

Measuring circuits

Histereza
3 - 30 %
Prąd wejściowy
Wejście B3-C: 0,1 - 1 A
Wejście B1-C: 0,003 - 0,03 A
Wejście B2-C: 0,01 - 0,1 A
Cykl pomiarowy
80 ms
Błąd temperatury
0,06%/°C, Obwody pomiarowe

Relay output contacts

Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Trwałość elektryczna
100 000 operacji (przy 230 V, AC–12, 4 A)
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
4 A przy DC-12, 24 V
4 A przy AC-12, 230 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
2 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
250 V
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 10 A szybki/gL, Bezpiecznik, Styki wyjściowe przekaźnika,

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015