Eaton Moeller® series EMR6, przekaźnik kontrolno–pomiarowy napięcia, 3–30, 5–60, 30–300, 60–600 V, 24–240 V AC, 50/60 Hz, 24–240 V DC
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series EMR6 Window-current monitoring relay
|
| Numer katalogowy |
184785
|
| EAN |
4015081788217
|
| Długość/głębokość produktu |
103.7 mm
|
| Wysokość produktu |
85.6 mm
|
| Szerokość produktu |
22.5 mm
|
| Masa produktu |
0.157 kg
|
| Certyfikat(y) |
EAC
CCC CSA-C22.2 No. 14 GL UL508 RCM RMRS |
| Kod modelu |
EMR6-VF600-A-1
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
|
| Wyładowanie w powietrzu |
Wyładowanie stykowe/przez powietrze, zgodnie z IEC/EN 61000-4-2, poziom 3
|
| Impuls wyzwalający |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4, poziom 3
|
| Kompatybilność elektrom. |
Zgodnie z IEC/EN 60947-6-2
|
| Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali |
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
|
| Odporn. na promien. |
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-3)
|
| Wartość przepięcia |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
| Funkcje |
Kontrola podnapięcia 1–fazowego
Zbyt wysokie napięcie DC zbyt niskie napięcie DC Kontrola nadnapięcia 1–fazowego |
| Funkcja Monitoring |
Przetężenie i wartości podprądowe (przedział)
Podprądowy Przetężenie |
| Pomiar napięcia — maks. |
600 V
|
| Pomiar napięcia — min. |
3 V
|
| Stopień ochrony |
Zaciski: IP20
Obudowa: IP50 |
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: Zielony, światło ciągłe
Pozostałe stany zależnie od błędu (patrz IL): Wartość zmierzona Sygnalizacja stanu wzbudzonego przekaźnika wyjściowego: Żółta dioda LED Sygnalizacja błędów: Czerwona dioda LED Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: Żółta dioda LED |
| Trwałość mechaniczna |
30000000 operacji
|
| Pozycja montażu |
Zgodnie z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Przekaźniki pomiarowe i monitorujące EMR
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
Klasa 2
|
| Typ |
Monitor napięcia
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Histereza |
5 %
|
| Wartość progowa |
600 V AC, Maks. wartość reakcji na zbyt niskie napięcie
3 V AC, Min. wartość reakcji na zbyt wysokie napięcie 3 V AC, Min. wartość reakcji na zbyt niskie napięcie 600 V AC, Maks. wartość reakcji na zbyt wysokie napięcie |
| Współczynnik czasu pracy |
100%, zasilanie
|
| Pobór mocy |
2,6 VA
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
240 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Napięcie zasilające |
24 - 240 V DC
24 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Tolerancja napięcia |
0,85 x Uc
1,1 x Uc |
| Trwałość elektryczna |
100 000 operacji (przy 230 V, AC–12, 4 A)
|
| Liczba styków przełącznych |
2
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Typ połączenia |
Mocowanie zatrzaskowe, szyna montażowa IEC/EN 60715
|
| Rozmiar wkrętaka |
5,5 x 0,8 mm, Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza (elastyczny z tulejką AWG) |
2 x 18-16
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
2 x 0,5-1,5 mm²
|
| Pojemność zacisku (sztywny AWG) |
18–14
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x 0,5-2,5 mm²
|
| Moment dokręcania |
Min. 0,5 Nm, Zaciski śrubowe
0,8 Nm, zaciski śrubowe |
| Czas zwłoki |
Regulowane od 0,1 do 30 s, Czas opóźnienia zadziałania
|
| Cykl taktowania |
Regulowane od 0,1 do 30 s, Opóźnienie resetowania/wyłączania
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015