Eaton Moeller® series EMR6, monitor temperatury, -50 - +50 °C, 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® EMR6, przekaźnik nadzorujący temperaturę
|
| Numer katalogowy |
184786
|
| EAN |
4015081788224
|
| Długość/głębokość produktu |
103.7 mm
|
| Wysokość produktu |
85.6 mm
|
| Szerokość produktu |
22.5 mm
|
| Masa produktu |
0.151 kg
|
| Certyfikat(y) |
GL
UL 508 EAC CE CSA-C22.2 No. 14 CCC |
| Kod modelu |
EMR6-T50-A-1
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
|
| Wyładowanie w powietrzu |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-2 poziom 3
|
| Impuls wyzwalający |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4, poziom 3
|
| Wyładowanie stykowe |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-2, Poziom 3
|
| Kompatybilność elektrom. |
Zgodnie z IEC/EN 60947-6-2
|
| Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali |
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
|
| Odporn. na promien. |
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-3)
|
| Wartość przepięcia |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
| Funkcja Monitoring |
Przechłodzenie
Przegrzanie i przechłodzenie (przedział) Przegrzanie |
| Zakres pomiarowy temperatury — maks. |
50 °C
|
| Zakres pomiarowy temperatury — min. |
-50 °C
|
| Stopień ochrony |
Zaciski: IP20
Obudowa: IP50 |
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: Zielony, światło ciągłe
Pozostałe stany zależnie od błędu (patrz IL): Wartość zmierzona |
| Trwałość mechaniczna |
30000000 operacji
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Przekaźniki pomiarowe i monitorujące EMR
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
Klasa 2
|
| Typ |
Monitor temperatury
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Histereza |
2 - 20 %
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%, Zasilanie
|
| Pobór mocy |
2,9 VA
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
240 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Napięcie zasilające |
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC |
| Tolerancja napięcia |
0,85 x Uc
1,1 x Uc |
| Trwałość elektryczna |
100 000 operacji (przy 230 V, AC-12, 4 A)
|
| Liczba styków przełącznych |
2
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Typ połączenia |
Mocowanie zatrzaskowe, szyna montażowa IEC/EN 60715
|
| Rozmiar wkrętaka |
4 x 0,8 mm, Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza |
1 x (0,5-2,5) mm², (1 x (18-14) AWG), Przewód pojedynczy
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), elastyczny z tulejką |
| Moment dokręcania |
Maks. 0,8 Nm, zaciski śrubowe
Min. 0,5 Nm, Zaciski śrubowe |