Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184787
Kod modelu: EMR6-T100-A-1

Eaton Moeller® series EMR6, monitor temperatury, 0 - +100 °C, 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® EMR6, przekaźnik nadzorujący temperaturę
Numer katalogowy
184787
EAN
4015081788231
Długość/głębokość produktu
103.7 mm
Wysokość produktu
85.6 mm
Szerokość produktu
22.5 mm
Masa produktu
0.151 kg
Certyfikat(y)
UL 508
CCC
CE
CSA-C22.2 No. 14
EAC
GL
Kod modelu
EMR6-T100-A-1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-2 poziom 3
Impuls wyzwalający
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4, poziom 3
Wyładowanie stykowe
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-2, Poziom 3
Kompatybilność elektrom.
Zgodnie z IEC/EN 60947-6-2
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
Odporn. na promien.
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-3)
Wartość przepięcia
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenia śrubowe
Funkcja Monitoring
Przegrzanie i przechłodzenie (przedział)
Przechłodzenie
Przegrzanie
Zakres pomiarowy temperatury — maks.
100 °C
Zakres pomiarowy temperatury — min.
0 °C

Informacje ogólne

Stopień ochrony
Zaciski: IP20
Obudowa: IP50
Wskaźnik LED
Pozostałe stany zależnie od błędu (patrz IL): Wartość zmierzona
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: Zielony, światło ciągłe
Trwałość mechaniczna
30000000 operacji
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Przekaźniki pomiarowe i monitorujące EMR
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odporność na wstrząsy
Klasa 2
Typ
Monitor temperatury
Rodzaj napięcia
AC/DC

Obwody pomiarowe

Histereza
2 - 20 %

Zasilanie

Współczynnik czasu pracy
100%, zasilanie
Pobór mocy
2,9 VA
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
240 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Napięcie zasilające
24 - 240 V DC
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
Tolerancja napięcia
0,85 x Uc
1,1 x Uc

Styki wyjściowe przekaźnika

Trwałość elektryczna
100 000 operacji (przy 230 V, AC–12, 4 A)
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0

Przekroje poprzeczne

Typ połączenia
Mocowanie zatrzaskowe, szyna montażowa IEC/EN 60715
Rozmiar wkrętaka
4 x 0,8 mm, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
2 x (0,5–1,5) mm², (2 x (18–16) AWG), elastyczny z tulejką
1 x (0,5–2,5) mm², (1 x (18–14) AWG), Przewód pojedynczy
Moment dokręcania
Min. 0,5 Nm, Zaciski śrubowe
Maks. 0,8 Nm, zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015