Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184789
Kod modelu: EMR6-F500-G-1

Eaton Moeller® series EMR6, przekaźniki kolejności faz, 200–500 V AC, 50/60 Hz

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series EMR6 Phase sequence relay
Numer katalogowy
184789
EAN
4015081788255
Długość/głębokość produktu
103.7 mm
Wysokość produktu
85.6 mm
Szerokość produktu
22.5 mm
Masa produktu
0.16 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60255-6
Kod modelu
EMR6-F500-G-1

Features & Functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenia śrubowe
Cechy
Opóźnienie zadziałania ustawione na stałe
Funkcje
Kontrola zaniku fazy
Monitorowanie sieci trójfazowych
Funkcja Monitoring
Zaniku faz
Kontrola kolejności faz
Kolejność faz
Pomiar napięcia — min.
200 V
Pomiar napięcia — maks.
500 V

General information

Stopień ochrony
Obudowa: IP50
Zaciski: IP20
Trwałość mechaniczna
30000000 operacji
Pozycja montażu
Zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Przekaźniki pomiarowe i monitorujące EMR
Kategoria produktu
Przekaźniki pomiarowe i monitorujące EMR
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odporność na wstrząsy
Klasa 2
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu wzbudzonego przekaźnika wyjściowego: Żółta dioda LED
Sygnalizacja zaniku faz: Czerwony, światło ciągłe
Sygnalizacja nieprawidłowej kolejności faz: Czerwony, światło pulsujące
Typ
Przekaźnik kolejności faz
Rodzaj napięcia
AC-prąd zmienny

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Wyładowanie w powietrzu
Wyładowanie stykowe/przez powietrze, zgodnie z IEC/EN 61000-4-2, poziom 3
Impuls wyzwalający
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4, poziom 3
Kompatybilność elektrom.
Zgodnie z IEC/EN 60947-6-2
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
Odporn. na promien.
Poziom 3 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-3)
Wartość przepięcia
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4

Terminal capacities

Typ połączenia
Mocowanie zatrzaskowe, szyna montażowa IEC/EN 60715
Pojemność złącza
2 x 2,5 mm², Przewód pojedynczy
2 x 2,5 mm², (2 x 14 AWG), elastyczny z tulejką
Rozmiar wkrętaka
5,5 x 0,8 mm, Zacisk śrubowy
Moment dokręcania
Min. 0,5 Nm, Zaciski śrubowe
0,8 Nm, zaciski śrubowe

Timing cycle

Cykl taktowania
0,5% Błąd napięcia zasilającego (obwody pomiarowe)

Power supply

Współczynnik czasu pracy
100%, zasilanie
Pobór mocy
11 VA
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
200 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
500 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
200 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
500 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
0 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
0 V
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Napięcie zasilające
200–500 V AC, 50/60 Hz
Tolerancja napięcia
0,85 x Uc
1,1 x Uc

Measuring circuits

Cykl pomiarowy
500 ms
Napięcie kontrolne
200–500 V AC, 50/60 Hz (na fazę)
200–500 V AC
Błąd temperatury
0,06%/°C, Obwody pomiarowe

Relay output contacts

Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Trwałość elektryczna
300 000 operacji (przy 230 V, AC-12, 4 A)
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2 A przy DC-13, 24 V
4 A przy AC-12, 230 V
4 A przy DC-12, 24 V
3 A przy AC-15, 230 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
250 V
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 10 A szybki/gL, Bezpiecznik, Styki wyjściowe przekaźnika,

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015