Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Kompaktowa tablica rozdzielcza KLV do pustych ścian, 4 rzędy, super cienkie drzwi z blachy stalowej, 48HW-SF
| Nazwa produktu |
Tablica rozdzielcza energii Eaton xComfort KLV
|
| Numer katalogowy |
184804
|
| EAN |
4015081788408
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
715 mm
|
| Szerokość produktu |
360 mm
|
| Masa produktu |
4.77 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD) |
| Kod modelu |
KLV-48HW-SF
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Wyposażone w: |
Element regulacyjny 3D do montażu zaprojektowany do wyrównania głębokości montażowej o maksymalnie 18 mm
Arkusz etykiet Osłona czołowa Rynna ścienna Rama drzwi Zaczepy do gwoździ Instrukcje montażu Poziomica do poziomowania Szyny podtrzymujące urządzenie |
| Funkcje |
Możliwość rozbudowy
Urządzenie standardowe Plombowane |
| Klasa ochrony |
II całkowicie izolowany
|
| Numer RAL |
9016
|
| Cechy specjalne |
IP30 Klasa ochrony II Obudowa z tworzywa sztucznego z drzwiami z blachy stalowej, biały (RAL 9016)
|
| Używane z |
Urządzenie standardowe
Rozdzielnica energetyczna KLV Tablica rozdzielcza instalacji |
| Zastosowanie |
Wewnątrz (miejsce instalacji)
|
| Kolor |
Biały kolor (RAL 9016)
Biała |
| Typ |
Urządzenie podstawowe Instalacja Rozdzielnica energii KLV
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
850°C; wymogi normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK05
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP30
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
4 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
Od -5°C do 40°C
|
| Częstotliwość znamion. styków |
50 Hz
|
| Głębokość wbudowania |
88 mm
|
| Położenie wejścia kablowego |
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole, Bok, Płyta tylna
|
| Typ obudowy |
Inne
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
Biała
|
| Model pokrywy/drzwi |
Z nacięciem
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Drzwi
Jedna |
| Stopień ochrony |
IP30
IK05 (odporność na uderzenia) |
| Materiał obudowy |
Plastikowy
|
| Głębokość wewnętrzna |
75 mm
|
| Materiał |
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Polistyren (tworzywo sztuczne) |
| Typ szafy na moduły |
Rama szynowa
|
| Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie |
12
|
| Liczba rzędów |
4
|
| Materiał osłony zabezpieczającej |
z tworzywa sztucznego
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
12
|
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
Szyny DIN Do ścian pustych Montaż na ścianie pustej |
| Rozpr.ciepła, temp.ot. 35°C,trójkąt,T: 20°C,wpusz.ob.poj.gór. (IEC 60890) |
45 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, wpusz. ob. poj. gór.(IEC 60890) |
48 W
|