Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184908
XTPPVPVC-H700W1350

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Plastikowa osłona na pola XP, Szer.=1350mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
184908
EAN
4015081789115
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
650 mm
Szerokość produktu
594 mm
Masa produktu
4.21 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPPVPVC-H700W1350

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7037

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Klosz

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Pozycja montażu
Przestrzeń kablowa

Eksport specyfikacji produktu