Eaton EU5C, brama SWD, 99 modułów SWD przy sercos
| Nazwa produktu |
Eaton EU5C, moduł komunikacyjny
|
| Numer katalogowy |
184982
|
| EAN |
4015081804085
|
| Długość/głębokość produktu |
127 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.16 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA
UL File No.: E221530 IEC/EN 61131-2 UL report applies to both US and Canada UL UL Category Control No.: NRQA |
| Kod modelu |
EU5C-SWD-SERCOS
|
| Cechy |
Rozłączenie galwaniczne (interfejs Fieldbus)
Zabezpieczenie przeciążeniowe |
| Wyposażone w: |
Separacja galwaniczna
|
| Funkcje |
Do podłączania do magistrali polowej SERCOS III jako moduł Slave
|
| Tryb roboczy |
Alokacja adresów za pomocą SERCOS III
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm) Możliwy montaż stelażowy (rack) Montaż naścienny / montaż bezpośredni Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria) |
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm) Możliwy montaż stelażowy (rack) Montaż naścienny / montaż bezpośredni Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria) |
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Kategoria produktu |
Koordynatory SmartWire-DT
|
| Szybkość powtarzania |
1 s
|
| Tętnienia resztkowe |
≤ 5% (napięcie wejściowe)
|
| Pojemność złącza |
0.2–1.5 mm², drut
0,25–1,5 mm², elastyczny z tulejką 24 - 16 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy |
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Przyspieszenie stałe |
1 g, 9 - 150 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Wibracje
|
| Stała amplituda |
3,5 mm, 5 - 9 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Wibracje
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodnie z IEC/EN 60068-2-31
|
| Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks. |
1 m
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 9 uderzeń
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Zgodnie z IEC 60068-2
|
| Temperatura pracy — min. |
-25 °C
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Wilgotność względna |
5–95% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV, zgodnie z IEC 61131-2, poziom 3, ESD
|
| Impuls wyzwalający |
1 kV, Kabel SmartWire-DT, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
2 kV, Kabel zasilania, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3 |
| Wyładowanie stykowe |
4 kV, zgodnie z IEC/EN 61131-2, poziom 2, ESD
|
| Pola elektromagnetyczne |
1 V/m przy 2,0 – 2,7 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
10 V/m przy 80–1000 MHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008) 3 V/m przy 1,4 – 2 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008) |
| Prąd źródłowy |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, poziom 3)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa A (EN 55011)
|
| Wartość przepięcia |
0,5 kV, Kabel zasilania, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC
|
| Zaniki napięcia |
≤ 10 ms, Zaniki napięcia mostka
|
| Prąd udarowy |
44 A (dla 2 ms)
|
| Straty mocy |
Normalnie 1 W
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %) |
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
0,7 A
|
| Znamionowe napięcie robocze |
Standardowo UAUX -0,2 V (do jednostek Slave 24 V DC)
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT) |
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
No, zewnętrzny bezpiecznik FAZ Z3, Napięcie zasilające UAux
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Napięcie zasilające SmartWire-DT |
| Prąd zasilania — maks. |
0.7 mA
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
20.4 V
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
28 V
|
| Rodzaj połączenia |
Połączenie z siecią SERCOS III można ustanowić za pomocą zintegrowanego przełącznika Ethernet 100 Mb/s jako urządzenia podrzędnego.
Brama SmartWire-DT umożliwiająca podłączenie do przemysłowej sieci Ethernet do 99 modułów SmartWire-DT oraz zasilanie modułów SmartWire-DT i aparatury rozdzielczej. Służy do podłączania systemu komunikacyjnego SmartWire-DT do przemysłowych systemów magistrali polowych. Zasila moduły i rozdzielnice SmartWire-DT Wtyk płaski SmartWire-DT SWD4-8MF2 |
| Typ połączenia |
SWD: Wtyk, 8-biegunowy
Zaciski sprężynowe wtykowe, Napięcie zasilające 2 x RJ45 (łącznik 2-kanałowy), Interfejs magistrali polowej |
| Szybkość przesyłania danych |
250 kBit/s, SmartWire-DT
272 Byte, interfejs Fieldbus, Dane wyjściowe, maks. 100 MBit/s, interfejs Fieldbus 125 kBit/s, SmartWire-DT 280 Byte, interfejs Fieldbus, Dane wejściowe, maks. |
| Interfejsy |
Rodzaj modułu: SERCOS Slave
Wyświetlanie stanu interfejsu magistrali dla APL, L/A z wielokolorowymi LED-ami |
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu napięcia zasilającego: LED
Sygnalizacja stanu SmartWire-DT Master: Zielona i czerwona dioda LED Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Do wyboru zielona lub czerwona dioda LED |
| Liczba urządzeń |
99 (SmartWire-DT)
|
| Protokół |
SERCOS
Inne systemy magistralne SERCOS III |
| Stacja |
SmartWire-DT Master, Sieć SmartWire-DT
IP, Adres stacji, interfejs Fieldbus |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Napięcie zasilające UAUX: nie
Między UPow a napięciem zasilającym 15 V SmartWire-DT: nie |
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI) |
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
4.4 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1 W
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.