Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

185104
XPFCUB-H150

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Skrzynka kablowa NZM1, Forma 4b, typ 6/7

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
185104
EAN
4015081805297
Długość/głębokość produktu
184 mm
Wysokość produktu
140 mm
Szerokość produktu
205 mm
Masa produktu
1.75 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPFCUB-H150

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Wprowadzenie przewodów
Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 4b

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
25 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu