Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

185109

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw do pasywnej ochrony łuku elektrycznego, szyny zbiorcze u góry, Szer.= 600 mm, Głęb = 800 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
185109
EAN
4015081805341
Długość/głębokość produktu
682 mm
Wysokość produktu
61.5 mm
Szerokość produktu
598 mm
Masa produktu
6.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSPTA0608

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu