Eaton Moeller® series C22, lampka sygnalizacyjna, Płaski, przewód (czarny) z wtykiem M12A, 4 biegunowy, 0,2 m, Czerwona soczewka, Czerwona dioda LED, 24 V AC/DC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® C22, lampka sygnalizacyjna
|
| Numer katalogowy |
185121
|
| EAN |
4015081806034
|
| Długość/głębokość produktu |
261 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.033 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
CE IEC/EN 60947-5-1 CSA VDE 0660 |
| Kod modelu |
C22-L-R-24-P1
|
| Średnica elem. wykon. |
4.7 mm
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30 |
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
30 V
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V AC/DC (LED)
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
24 V
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Kolor fazowania |
Inne maszyny
|
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Projekt |
M12A
Płaskie |
| Typ połączenia elektrycznego |
Inne
|
| Wyposażone w: |
Źródło światła
Pierścień czołowy |
| Barwa światła |
Czerwona
|
| Kolor klosza |
Czerwony
|
| Długość kabla |
0,2 m
|
| Materiał linki |
PUR
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nr
|
| Typ połączenia |
przewód (czarny) z wtykiem M12A, 4 biegunowy
|
| Stopień ochrony |
IP inne
NEMA Inne |
| Pozycja montażu |
Zgodnie z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ compact solution
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
800 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Moment dokręcania |
1 Nm, Wtyk
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany |
| Typ |
Lampki sygnalizacyjne
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|