Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

185141
Kod modelu: C22-L-R-24-P62

Eaton Moeller® series C22, lampka sygnalizacyjna, Płaski, Przewód (czarny) z niezarobionym końcem, 4 biegunowy, 1 m, Czerwona soczewka, Czerwona dioda LED, 24 V AC/DC

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® C22, lampka sygnalizacyjna
Numer katalogowy
185141
EAN
4015081806232
Długość/głębokość produktu
1061 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.046 kg
Certyfikat(y)
UL
CE
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
CSA
Kod modelu
C22-L-R-24-P62

Features & Functions

Kolor fazowania
Inne maszyny
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Otwarta końcówka kablowa
Płaskie
Typ połączenia elektrycznego
Inne maszyny
Wyposażone w:
Źródło światła
Pierścień czołowy
Kolor klosza
Czerwony
Barwa światła
Czerwona

General information

Długość kabla
1 m
Materiał linki
PUR
Połączenie ze SmartWire-DT
Nr
Typ połączenia
Przewód (czarny) z niezarobionym końcem, 4 biegunowy
Stopień ochrony
IP inne
NEMA Inne
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ compact solution
Kategoria produktu
RMQ compact solution
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Moment dokręcania
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany
Typ
Lampki sygnalizacyjne
Rodzaj napięcia
AC/DC

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Electrical rating

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
30 V
Znamionowe napięcie robocze
24 V AC/DC (LED)
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
24 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
24 V
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Actuator

Średnica elem. wykon.
4.7 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.