Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

185162
C22-PVT45P-MPI-K02-P62

Eaton Moeller® series C22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego, Kształt palmy, 45 mm, Funkcja zwalniania poprzez obrót, 2 normalnie rozwarty, Przewód (czarny) z niezarobionym końcem, 4 biegunowy, 1 m C22-PVT45P-MPI-K02-P62

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® C22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego
Numer katalogowy
185162
EAN
4015081806478
Długość/głębokość produktu
1097 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.086 kg
Certyfikat(y)
UL
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947-5-5
CE
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 94.2-07
CE marking
UL File No.: E340491
Notatki dotyczące katalogu
Styki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
Kod modelu
C22-PVT45P-MPI-K02-P62

Siłownik

Siła załączania
50 N
Kolor siłownika
Czerwony
Średnica elem. wykon.
45 mm
Funkcja elem. wykon.
Zwolnienie poprzez obrót
Skok siłownika i siła załączania (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Skok pokrętła
5.7 mm

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-30 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 900000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 17 V DC/7 mA: Styk R)
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
30 N
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0

Dane elektryczne

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Features & functions

Kolor podstawy
Żółty
Projekt
Kształt przystosowany do dłoni
Klasyczna
Cechy
Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO 13850, EN 418)
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika
Wymuszone otwarcie
Podświetlenie
Bez podświetlenia
Wskazanie
Czerwony wskaźnik położenia przełącznika: Przycisk aktywowany
Zielony wskaźnik położenia przełącznika: Przycisk zwolniony
Sposób odblokowania
Zwalnianie poprzez obrót

Informacje ogólne

Długość kabla
1 m
Materiał linki
PUR
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Typ połączenia
Przewód (czarny) z niezarobionym końcem, 4 biegunowy
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
IP67/IP69
Sposób montażu
Wbudowany
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
300 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ compact solution
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Moment dokręcania
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany
Typ
Przycisk zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego

Eksport specyfikacji produktu