Eaton Moeller® series C22 Przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego, W kształcie grzybka, 38 mm, Odblokowanie poprzez pociągnięcie, 2 R, Kabel (czarny) z otwartą końcówką, 4-biegunowy, 1 m
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® C22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego
|
| Numer katalogowy |
185169
|
| EAN |
4015081806546
|
| Długość/głębokość produktu |
1097 mm
|
| Wysokość produktu |
38 mm
|
| Szerokość produktu |
38 mm
|
| Masa produktu |
0.074 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
UL CSA IEC/EN 60947-5-5 VDE 0660 CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-10 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 94.2-07 CE marking UL File No.: E340491 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Styki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
|
| Kod modelu |
C22-PV-K02-P62
|
| Siła załączania |
50 N
|
| Kolor siłownika |
Świeci na czerwono
|
| Średnica elem. wykon. |
38 mm
|
| Funkcja elem. wykon. |
Odblokowanie poprzez pociągnięcie
|
| Skok siłownika i siła załączania (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Skok pokrętła |
5.7 mm
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-30 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 900000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 17 V DC/7 mA: Styk R)
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
30 N
|
| Liczba styków rozwiernych |
2
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V |
4 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
3 A
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Kolor podstawy |
Żółty
|
| Projekt |
W kształcie grzybka
Klasyczne |
| Cechy |
Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO 13850, EN 418)
Wymuszone otwarcie |
| Podświetlenie |
Bez podświetlenia
|
| Sposób odblokowania |
Zwalnianie poprzez pociągnięcie
|
| Długość kabla |
1 m
|
| Materiał linki |
PUR
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Typ połączenia |
Przewód (czarny) z niezarobionym końcem, 4 biegunowy
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X, 13
IP66 |
| Sposób montażu |
Wbudowany
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
300 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ compact solution
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
800 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Moment dokręcania |
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany
|
| Typ |
Przycisk zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego
|