Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda pozioma, XR-MCCB-PIFT, warstwa 100, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
185199
|
| EAN |
4015081806843
|
| Długość/głębokość produktu |
325 mm
|
| Wysokość produktu |
24 mm
|
| Szerokość produktu |
604 mm
|
| Masa produktu |
2.6 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XPRMM-U-100
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 3b Do wygrodzeń w formie 3a Do wygrodzeń w formie 4b |
| Kolor |
Szary
|
| Typ konstrukcji |
Część indywidualna
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
25 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|