Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Ekranowanie IP3XD dla PKZM4, PKE65, ARCON
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
185203
|
| EAN |
4015081806881
|
| Długość/głębokość produktu |
2 mm
|
| Wysokość produktu |
37 mm
|
| Szerokość produktu |
55 mm
|
| Masa produktu |
0.006 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XPA-PKE65-ARC
|
| Wyposażone w: |
Wprowadzenie przewodów
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Szary
|
| Typ konstrukcji |
Zestaw montażowy
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wykończ. powierzchni |
Inne maszyny
|