Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

185207

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Ekranowanie IP3XD dla NZM2-4 ARCON

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
185207
EAN
4015081806928
Długość/głębokość produktu
4 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
140 mm
Masa produktu
0.047 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPA-NZM2-4-ARC

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Wprowadzenie przewodów
Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
z tworzywa sztucznego
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Wykończ. powierzchni
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu