Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

185502
PV-DIS-06-100/2

Rozłącznik izolacyjny Eaton PV, DC, 600 V, 100 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
185502
EAN
4015081809929
Długość/głębokość produktu
113 mm
Wysokość produktu
77 mm
Szerokość produktu
54 mm
Masa produktu
0.44 kg
Zgodność/zgodności
VDE
RoHS conform
Kod modelu
PV-DIS-06-100/2

Specyfikacje produktu

Cechy specjalne
  • Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: Maks. temperatura pracy wynosi 75°C zgodnie z tabelą obniżania wartości znamionowych
  • Operacje mechaniczne i elektryczne zgodnie z normą IEC 60947‑3 Kategoria użytkowania DC‑PV2 lub DC‑PV1
  • Zabezpieczenie łańcucha generatora fotowoltaicznego
Typ
Rozłącznik izolacyjny instalacji fotowoltaicznej
Cechy
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Kolor siłownika
Szary
Kategoria użytkowa
DC-PV (EN 60947-3)
Odporn. na warunki atmosfer.
IEC 60947-2
Typ siłownika
Dźwignia napędowa
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-20°C–40 °C (40°C–75°C obniżenie wartości znamionowych)
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
75 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Zastosowanie
  • Przestrzenie otwarte
  • Budynki mieszkalne
  • Budynki użytkowe
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba biegunów
2-biegunowy
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
630 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
1000 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
100 ADC
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Izolacja
Bezpieczna izolacja elektryczna
Materiał linki
Miedź, Cu
Budowa urządzenia
Urządzenie wbudowane na stałe
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
1200 kA
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Zacisk ramy
Obciążalność styku przy DC — maks.
100%
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
Inne
IP40 (po zamontowaniu)
IP20
Stopień ochrony (część czołowa)
IP20
Odpowiednie do
Instalacja w rozdzielnicy modułowej
Funkcje
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Liczba przełączników
1
Odporność na wstrząsy
IEC 60947-2
Wymiary zacisku
2,5 mm² - 50 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Kolor obudowy
Szary
Housing material
z tworzywa sztucznego

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.