Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

185509

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Zestaw rozszerzeń do montażu podtynkowego z zaciskiem śrubowym, 3 rzędy, forma dostawy dla projektów, F3UPS-4PR

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV obudowa w częściach
Numer katalogowy
185509
EAN
4015081810024
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
590 mm
Szerokość produktu
360 mm
Masa produktu
2.7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Kod modelu
KLV-F3UPS-4PR

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Instrukcje montażu
Osłona czołowa
Arkusz etykiet
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Uchwyt kablowy
Kompensator tynku 3D
Szyny podtrzymujące urządzenie
Funkcje
Urządzenie standardowe
Wyposażenie dodatkowe
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Cechy specjalne
IP30 Klasa ochrony II Drzwi z blachy stalowej, biały (RAL 9016)
Używane z
Urządzenie standardowe
KLV do projektów
Tablice rozdzielcze instalacyjne

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Akcesorium
Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Typ
Urządzenie podstawowe Instalacja rozdzielnice KLV do projektów

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-5°C–40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamionowa
50 Hz

Technical data - mechanical

Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Stopień ochrony
IP30
IK05 (odporność na uderzenia)
Typ izolacji
Montaż natablicowy
Materiał
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Typ szafy na moduły
Rama szynowa
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
12
Liczba rzędów
3
Numer i przekrój zacisku PE i N
N - Fi: 4x (0,75 mm² - 16 mm²)
PE: 13 x (0,75 mm² – 16 mm²)
N: 16 x (0,75 mm² - 16 mm²)
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego
Typ zacisku
Zaciski śrubowe
Sposób montażu
Montaż natablicowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.