Przycisk Eaton C22, płaski, bez samopowrotu, 1 N/C, czarny, kabel (czarny) z niezakończonymi końcówkami, 4-biegunowy, 1 m, pierścień czołowy tytanowy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® C22, przycisk
|
| Numer katalogowy |
185609
|
| EAN |
4015081811038
|
| Długość/głębokość produktu |
1060 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.048 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-5-1
UL VDE 0660 CSA CE CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Styki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
|
| Kod modelu |
C22-DR-S-K01-P62
|
| Siła załączania |
5 N
|
| Kolor siłownika |
W kolorze czarnym
|
| Średnica elem. wykon. |
29.7 mm
|
| Funkcja elem. wykon. |
Bez samopowrotu
Funkcja blokady po przełączeniu |
| Skok siłownika i siła załączania (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Skok pokrętła |
5.7 mm
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
30 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30 |
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 900000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 17 V DC/7 mA: Styk R)
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
15 N
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V |
4 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
3 A
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Projekt |
Płaskie
Klasyczne |
| Typ połączenia elektrycznego |
Kabel
|
| Cechy |
Wymuszone otwarcie
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Napis |
Puste
|
| Długość kabla |
1 m
|
| Materiał linki |
PUR
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nr
|
| Typ połączenia |
Przewód (czarny) z niezakończonymi końcówkami, 4-bieg.
|
| Stopień ochrony |
NEMA 12
IP67/IP69 |
| Pozycja montażu |
Zgodnie z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
3600 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ compact solution
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
800 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Moment dokręcania |
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany
|
| Typ |
Przycisk uruchamiający
|