Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

185683

Eaton Moeller® series C22 Przycisk, klasyczny, płaskie, bez samopowrotu, 1 Z, zielony, kabel (czarny) z wtyczką M12A, 4-biegunowy, 0,2 m

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® C22, przycisk
Numer katalogowy
185683
EAN
4015081811779
Długość/głębokość produktu
260 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.035 kg
Certyfikat(y)
CSA
IEC/EN 60947-5-1
UL
CE
VDE 0660
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Kod modelu
C22-DR-G-K10-P1

Siłownik

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Zielony
Średnica elem. wykon.
29.7 mm
Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Funkcja blokady po przełączeniu

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
30 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 17000000 operacji przełączania (określono statystycznie, przy 17 V DC/7 mA: Styk Z
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1

Dane elektryczne

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Features & functions

Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Projekt
Płaskie
M12A
Klasyczne
Typ połączenia elektrycznego
Inny
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Napis
Puste

Informacje ogólne

Długość kabla
0,2 m
Materiał linki
PUR
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Typ połączenia
przewód (czarny) z wtykiem M12A, 4-bieg.
Stopień ochrony
NEMA 12
IP67/IP69
Trwałość mechaniczna
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
3600 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ compact solution
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Moment dokręcania
1 Nm, Wtyk
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany
Typ
Przycisk uruchamiający

Eksport specyfikacji produktu