Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

185684
Kod modelu: C22-DR-R-K01-P1

Przełącznik nawigacyjny Eaton C22, płaski, bez samopowrotu, 1 N/C, czerwony, kabel (czarny) z wtyczką M12A, 4-biegunowy, 0,2 m, pierścień czołowy: tytanowy

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® C22, przycisk
Numer katalogowy
185684
EAN
4015081811786
Długość/głębokość produktu
260 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.035 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-5-1
CE
CSA
VDE 0660
UL
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Notatki dotyczące katalogu
Styki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
Kod modelu
C22-DR-R-K01-P1

Actuator

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Czerwony
Średnica elem. wykon.
29.7 mm
Funkcja elem. wykon.
Funkcja blokady po przełączeniu
Bez samopowrotu
Skok siłownika i siła załączania (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Skok pokrętła
5.7 mm

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
30 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30

Contacts

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 900000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 17 V DC/7 mA: Styk R)
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
15 N
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0

Electrical rating

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Features & Functions

Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
M12A
Płaskie
Klasyczne
Typ połączenia elektrycznego
Inne
Cechy
Wymuszone otwarcie
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Napis
Puste

General information

Długość kabla
0,2 m
Materiał linki
PUR
Połączenie ze SmartWire-DT
Nr
Typ połączenia
przewód (czarny) z wtykiem M12A, 4 biegunowy
Stopień ochrony
NEMA 12
IP67/IP69
Trwałość mechaniczna
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
3600 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ compact solution
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Moment dokręcania
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany
1 Nm, Wtyk
Typ
Przycisk uruchamiający

Eksport specyfikacji produktu