Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186003
C30C-FDL-W-K10-24-P5

Eaton Moeller® series C30 Przycisk podświetlony, płaskie, z samopowrotem, 1 Z, kabel (czarny) z wtyczką M12A, 4-biegunowy, 1 m, LED biały, biały, bez opisu, 24 V AC/DC, Pierścień czołowy: metal

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® C30, przycisk podświetlony uruchamiający
Numer katalogowy
186003
EAN
4015081815043
Długość/głębokość produktu
1060 mm
Wysokość produktu
46 mm
Szerokość produktu
36 mm
Masa produktu
0.079 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL
CSA
Kod modelu
C30C-FDL-W-K10-24-P5

Siłownik

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Biała
Średnica elem. wykon.
29.7 mm
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-30 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 17000000 operacji przełączania (określono statystycznie, przy 17 V DC/7 mA: Styk Z
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1

Dane elektryczne

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
30 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Znamionowe napięcie robocze
24 V AC/DC (LED)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Features & functions

Kolor fazowania
Chrom
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
M12A
Płaskie
Typ połączenia elektrycznego
Inne
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Napis
Puste
Barwa światła
Biała

Informacje ogólne

Długość kabla
1 m
Materiał linki
PUR
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Typ połączenia
przewód (czarny) z wtykiem M12A, 4-bieg.
Stopień ochrony
NEMA Inne
IP67/IP69
Trwałość mechaniczna
5 000 000 operacji
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
30.5 mm
Częstotliwość pracy
3 600 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ compact solution
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Odpowiednie do
Podświetlenie
Moment dokręcania
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany
1 Nm, Wtyk
Typ
Przycisk podświetlany

Eksport specyfikacji produktu