Eaton Moeller® series C30 Przycisk podświetlony, płaskie, z samopowrotem, 1 R, kabel (czarny) z wtyczką M12A, 4-biegunowy, 1 m, LED czerwony, czerwony, bez opisu, 24 V AC/DC, Pierścień czołowy: metal
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® C30, przycisk podświetlony uruchamiający
|
| Numer katalogowy |
186004
|
| EAN |
4015081815050
|
| Długość/głębokość produktu |
1060 mm
|
| Wysokość produktu |
46 mm
|
| Szerokość produktu |
36 mm
|
| Masa produktu |
0.079 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660 CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL CSA |
| Notatki dotyczące katalogu |
Styki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
|
| Kod modelu |
C30C-FDL-R-K01-24-P5
|
| Siła załączania |
5 N
|
| Kolor siłownika |
Czerwony
|
| Średnica elem. wykon. |
29.7 mm
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
Z samopowrotem |
| Skok siłownika i siła załączania (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Skok pokrętła |
5.7 mm
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-30 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30 |
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 900000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 17 V DC/7 mA: Styk R)
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
15 N
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
30 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V |
4 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
3 A
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V AC/DC (LED)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Kolor fazowania |
Chrom
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Metal
|
| Projekt |
M12A
Płaski |
| Typ połączenia elektrycznego |
Inne
|
| Cechy |
Wymuszone otwarcie
|
| Wyposażone w: |
Pierścień przedni
|
| Napis |
Puste
|
| Barwa światła |
Czerwony
|
| Długość kabla |
1 m
|
| Materiał linki |
PUR
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Typ połączenia |
przewód (czarny) z wtykiem M12A, 4-bieg.
|
| Stopień ochrony |
NEMA Inne
IP67/IP69 |
| Trwałość mechaniczna |
5 000 000 operacji
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
30.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
3600 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ compact solution
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
800 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Odpowiednie do |
Podświetlenie
|
| Moment dokręcania |
1 Nm, Wtyk
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany |
| Typ |
Przycisk podświetlany
|