Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186012
C30C-FL-G-24-P5

Eaton Moeller® series C30, lampka sygnalizacyjna, Płaski, przewód (czarny) z wtykiem M12A, 4 biegunowy, 1 m, Zielona soczewka, Zielona dioda LED, 24 V AC/DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® C30, lampka sygnalizacyjna
Numer katalogowy
186012
EAN
4015081815135
Długość/głębokość produktu
1060 mm
Wysokość produktu
46 mm
Szerokość produktu
36 mm
Masa produktu
0.074 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1
Kod modelu
C30C-FL-G-24-P5

Siłownik

Średnica elem. wykon.
4.7 mm

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Dane elektryczne

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
30 V
Znamionowe napięcie robocze
24 V AC/DC (LED)
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
24 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
24 V
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Features & functions

Kolor fazowania
Chrom
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
M12A
Płaskie
Typ połączenia elektrycznego
Inne
Wyposażone w:
Źródło światła
Pierścień przedni
Barwa światła
Świeci na zielono
Kolor klosza
Świeci na zielono

Informacje ogólne

Długość kabla
1 m
Materiał linki
PUR
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Typ połączenia
przewód (czarny) z wtykiem M12A, 4 biegunowy
Stopień ochrony
IP inne
NEMA Inne
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
30 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ compact solution
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Moment dokręcania
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany
1 Nm, Wtyk
Typ
Lampki sygnalizacyjne
Rodzaj napięcia
AC/DC

Eksport specyfikacji produktu