Eaton Moeller® series C30, lampka sygnalizacyjna, Płaski, przewód (czarny) z wtykiem M12A, 4 biegunowy, 1 m, Żółta soczewka, Biała dioda LED, 24 V AC/DC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® C30, lampka sygnalizacyjna
|
| Numer katalogowy |
186014
|
| EAN |
4015081815159
|
| Długość/głębokość produktu |
1060 mm
|
| Wysokość produktu |
46 mm
|
| Szerokość produktu |
36 mm
|
| Masa produktu |
0.074 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660 |
| Kod modelu |
C30C-FL-Y-24-P5
|
| Średnica elem. wykon. |
4.7 mm
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
30 V
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V AC/DC (LED)
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
24 V
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Kolor fazowania |
Chrom
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Metal
|
| Projekt |
Płaski
M12A |
| Typ połączenia elektrycznego |
Inny
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
Żródło światła |
| Barwa światła |
Biała
|
| Kolor klosza |
Żółty
|
| Długość kabla |
1 m
|
| Materiał linki |
PUR
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Typ połączenia |
przewód (czarny) z wtykiem M12A, 4 biegunowy
|
| Stopień ochrony |
IP inne
NEMA Inne |
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
30 mm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ compact solution
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
800 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Moment dokręcania |
1 Nm, Wtyk
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany |
| Typ |
Lampki sygnalizacyjne
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|