Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186071
Kod modelu: C30C-FL-Y-24-P65

Eaton Moeller® series C30, lampka sygnalizacyjna, Płaski, Przewód (czarny) z niezarobionym końcem, 4 biegunowy, 3,5 m, Żółta soczewka, Biała dioda LED, 24 V AC/DC

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® C30, lampka sygnalizacyjna
Numer katalogowy
186071
EAN
4015081815722
Długość/głębokość produktu
1060 mm
Wysokość produktu
46 mm
Szerokość produktu
36 mm
Masa produktu
0.137 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1
Kod modelu
C30C-FL-Y-24-P65

Features & Functions

Kolor fazowania
Chrom
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
Otwarta końcówka kablowa
Płaskie
Typ połączenia elektrycznego
Inne maszyny
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Źródło światła
Kolor klosza
Żółty
Barwa światła
Biała

General information

Długość kabla
3,5 m
Materiał linki
PUR
Połączenie ze SmartWire-DT
Nr
Typ połączenia
Przewód (czarny) z niezarobionym końcem, 4 biegunowy
Stopień ochrony
IP inne
NEMA Inne
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
30 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ compact solution
Kategoria produktu
RMQ compact solution
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Moment dokręcania
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany
Typ
Lampki sygnalizacyjne
Rodzaj napięcia
AC/DC

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Electrical rating

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
30 V
Znamionowe napięcie robocze
24 V AC/DC (LED)
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
24 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
24 V
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Actuator

Średnica elem. wykon.
4.7 mm

Eksport specyfikacji produktu