Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 230 V AC, 1-fazowy, 10,5 A, 1,1 kW, IP20/NEMA 0, Tranzystor hamowania, FS2 DC1-S2011NB-A20CE1
| Nazwa produktu |
Eaton DC1, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
186085
|
| EAN |
4015081815869
|
| Długość/głębokość produktu |
152 mm
|
| Wysokość produktu |
231 mm
|
| Szerokość produktu |
107 mm
|
| Masa produktu |
1.2 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN61800-3
CUL IEC/EN61800-5 EAC Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL 508C CSA-C22.2 No. 14 UL report applies to both US and Canada CE UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL File No.: E172143 IEC/EN 61800-3 RoHS, ISO 9001 Certified by UL for use in Canada RCM UkrSEPRO UL |
| Notatki dotyczące katalogu |
Klasa środowiskowa: 3C2, 3S2
|
| Kod modelu |
DC1-S2011NB-A20CE1
|
| Moc pozorna przy 230 V |
2.42 kVA
|
| Moc pozorna przy 240 V |
2.52 kVA
|
| Oporność hamowania |
100 Ω
|
| Moment hamujący |
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny |
| Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
390 VDC
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 4000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
50 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Liczba wejść (analogowych) |
2
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
4
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
1
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
1
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
44 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
10.5 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Cechy |
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja) Parametryzacja: Sieć polowa Parametryzacja: Panel sterujący |
| Wyposażone w: |
Tranzystor hamowania
Opornik hamowania 7-cyfrowy wyświetlacz Wewnętrzny obwód DC Falownik IGBT Połączenie z PC Jednostka sterująca Dodatkowe zabezpieczenie PCB |
| Funkcje |
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
|
| Długość kabla |
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyjściowy 100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy 300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. |
| Interfejs komunikacji |
Modbus RTU, wbudowany
SmartWire-DT, opcjonalnie OP-Bus (RS485), wbudowany CANopen®, wbudowany |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT
Tak |
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA 0 |
| Wielkość ramy |
FS2
|
| Pozycja montażu |
Pionowo
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Protokół |
EtherNet/IP
MODBUS Inne systemy magistralne CAN |
| Klasa zakłóceń radiowych |
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Sprawność |
96% (η)
|
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
19.2 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
< 1 mA
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
240 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
200 V
|
| Tryb roboczy |
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie U/f Silniki BLDC Silniki PM Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV) Silniki synchroniczne reluktancyjne |
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
230 V AC, 1-fazowy
240 V AC, 1-fazowy |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
15.75 A
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
48 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
10,5 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
|
| Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe |
1.1 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
230 V AC, 1-fazowe
240 V AC, 1-fazowe |
| Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
25 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
175%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2,5 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
8 kHz, 4 – 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
|
| Typ konfiguracji układu |
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
240 V
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150% |
9.6 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
10.5 A
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
1.5 HP
|