Eaton Moeller® series C22 Przełącznik, z pokrętłem, bez samopowrotu, 1 Z, kabel (czarny) z wtyczką M12A, 4-biegunowy, 0,2 m, 2 położenia, Pierścień czołowy tytanowy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® C22, przełącznik
|
| Numer katalogowy |
186103
|
| EAN |
4015081816040
|
| Długość/głębokość produktu |
276 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.035 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
IEC/EN 60947-5-1 CE CSA VDE 0660 CSA File No.: 165628 CSA Class No.: 321103 UL File No.: E29184 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL listed, CSA certified |
| Kod modelu |
C22-WRK-K10-P1
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Projekt |
M12A
Z pokrętłem Klasyczne |
| Typ połączenia elektrycznego |
Inne maszyny
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Długość kabla |
0,2 m
|
| Materiał linki |
PUR
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nr
|
| Typ połączenia |
przewód (czarny) z wtykiem M12A, 4 biegunowy
|
| Stopień ochrony |
IP65, tył
IP66 NEMA Inne |
| Trwałość mechaniczna |
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
2000 Operacji/godz.
|
| Roboczy moment obrotowy |
0.3 Nm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ compact solution
|
| Kategoria produktu |
RMQ compact solution
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
800 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Kąt przełączania |
60 °
|
| Moment dokręcania |
1 Nm, Wtyk
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany |
| Typ |
Element uruchamiający przełącznika wybierakowego
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V |
4 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
3 A
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Kolor siłownika |
W kolorze czarnym
|
| Średnica elem. wykon. |
4.7 mm
|
| Funkcja elem. wykon. |
Funkcja blokady po przełączeniu
Bez samopowrotu |
| Typ siłownika |
Rączka
|
| Liczba stopni przełączania |
2
|
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 17000000 operacji przełączania (określono statystycznie, przy 17 V DC/7 mA: Styk Z
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|