Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186167
C22-WRK-K10-P62

Eaton Moeller® series C22 Przełącznik, z pokrętłem, bez samopowrotu, 1 Z, Kabel (czarny) z otwartą końcówką, 4-biegunowy, 1 m, 2 położenia, Pierścień czołowy tytanowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® C22, przełącznik
Numer katalogowy
186167
EAN
4015081816682
Długość/głębokość produktu
1076 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.048 kg
Certyfikat(y)
CE
IEC/EN 60947-5-1
UL
VDE 0660
CSA
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 321103
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL listed, CSA certified
Kod modelu
C22-WRK-K10-P62

Siłownik

Kolor siłownika
Czarna
Średnica elem. wykon.
4.7 mm
Funkcja elem. wykon.
Funkcja blokady po przełączeniu
Awaryjno-sieciowa
Typ siłownika
Rączka
Liczba stopni przełączania
2

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 17000000 operacji przełączania (określono statystycznie, przy 17 V DC/7 mA: Styk Z
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1

Dane elektryczne

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Features & functions

Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Z pokrętłem
Otwarta końcówka kablowa
Klasyczne
Typ połączenia elektrycznego
Inny
Wyposażone w:
Pierścień czołowy

Informacje ogólne

Długość kabla
1 m
Materiał linki
PUR
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Typ połączenia
Przewód (czarny) z niezarobionym końcem, 4 biegunowy
Stopień ochrony
IP66
IP65, tył
NEMA Inne
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
2000 operacji/godz.
Roboczy moment obrotowy
0.3 Nm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ compact solution
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Kąt przełączania
60 °
Moment dokręcania
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany
Typ
Element uruchamiający przełącznika wybierakowego

Eksport specyfikacji produktu