Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186168
C22-WK3-K02-P62

Eaton Moeller® series C22 Przełącznik, z pokrętłem, z samopowrotem, 2 R, Kabel (czarny) z otwartą końcówką, 4-biegunowy, 1 m, 3 położenia, Pierścień czołowy tytanowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® C22, przełącznik
Numer katalogowy
186168
EAN
4015081816699
Długość/głębokość produktu
1076 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.048 kg
Certyfikat(y)
CE
VDE 0660
UL
IEC/EN 60947-5-1
CSA
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 321103
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL listed, CSA certified
Notatki dotyczące katalogu
Styki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
Kod modelu
C22-WK3-K02-P62

Siłownik

Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Średnica elem. wykon.
4.7 mm
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
Skok siłownika i siła załączania (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Typ siłownika
Rączka
Skok pokrętła
5.7 mm
Liczba stopni przełączania
3

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 900000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 17 V DC/7 mA: Styk R)
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
30 N
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0

Dane elektryczne

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Features & functions

Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Z pokrętłem
Otwarta końcówka kablowa
Klasyczne
Typ połączenia elektrycznego
Inne
Wyposażone w:
Pierścień przedni

Informacje ogólne

Długość kabla
1 m
Materiał linki
PUR
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Typ połączenia
Przewód (czarny) z niezarobionym końcem, 4 biegunowy
Stopień ochrony
IP65, tył
IP66
NEMA Inne
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
2000 operacji/godz.
Roboczy moment obrotowy
0.3 Nm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ compact solution
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Kąt przełączania
40 °
Moment dokręcania
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany
Typ
Element uruchamiający przełącznika wybierakowego

Eksport specyfikacji produktu