Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186174
Kod modelu: C22-WK-K02-P65

Eaton Moeller® series C22 Przełącznik, z pokrętłem, z samopowrotem, 2 R, Kabel (czarny) z otwartą końcówką, 4-biegunowy, 3,5 m, 2 położenia, Pierścień czołowy tytanowy

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® C22, przełącznik
Numer katalogowy
186174
EAN
4015081816750
Długość/głębokość produktu
3576 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.122 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-5-1
CE
UL
VDE 0660
CSA
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 321103
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL listed, CSA certified
Notatki dotyczące katalogu
Styki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
Kod modelu
C22-WK-K02-P65

Actuator

Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Średnica elem. wykon.
4.7 mm
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
Skok siłownika i siła załączania (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Typ siłownika
Rączka
Skok pokrętła
5.7 mm
Liczba stopni przełączania
2

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78

Contacts

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 900000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 17 V DC/7 mA: Styk R)
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
30 N
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0

Electrical rating

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Features & Functions

Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Otwarta końcówka kablowa
Z pokrętłem
Klasyczne
Typ połączenia elektrycznego
Inne
Wyposażone w:
Pierścień czołowy

General information

Długość kabla
3,5 m
Materiał linki
PUR
Połączenie ze SmartWire-DT
Nr
Typ połączenia
Przewód (czarny) z niezakończonymi końcówkami, 4-bieg.
Stopień ochrony
IP66
IP65, tył
NEMA Inne
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
2000 Operacji/godz.
Roboczy moment obrotowy
0.3 Nm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ compact solution
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Kąt przełączania
40 °
Moment dokręcania
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany
Typ
Element uruchamiający przełącznika wybierakowego

Eksport specyfikacji produktu