Eaton Moeller® series C22 Przełącznik kluczykowy, RMQ compact solution, bez samopowrotu, 2 Z, kabel (czarny) z wtyczką M12A, 4-biegunowy, 1 m, 3 położenia, MS1, Pierścień czołowy tytanowy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® C22, przełącznik kluczykowy
|
| Numer katalogowy |
186221
|
| EAN |
4015081817221
|
| Długość/głębokość produktu |
1097 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.08 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-5-1
UL CSA VDE 0660 CE CSA File No.: 165628 CSA Class No.: 321103 UL File No.: E29184 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL listed, CSA certified |
| Notatki dotyczące katalogu |
Nie nadaje się do zamków systemowych
|
| Kod modelu |
C22-WRS3-MS1-K20-P5
|
| Kolor siłownika |
Czarny
|
| Średnica elem. wykon. |
4.7 mm
|
| Funkcja elem. wykon. |
Klucz wyjmowany w pozycji 0
Bez samopowrotu Blokada funkcji przełączenia Klucz wyjmowany w pozycji 2 Klucz wyjmowany w pozycji 1 |
| Typ siłownika |
Klucz
|
| Liczba stopni przełączania |
3
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 17000000 operacji przełączania (określono statystycznie, przy 17 V DC/7 mA: Styk Z
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V |
4 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
3 A
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Tworzywo sztuczne
|
| Projekt |
M12A
Klasyczna |
| Typ połączenia elektrycznego |
Inne
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Kod klucza |
MS1
|
| Akcesoria |
1 klucz dołączony do zestawu.
|
| Długość kabla |
1 m
|
| Materiał linki |
PUR
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Typ połączenia |
przewód (czarny) z wtykiem M12A, 4-bieg.
|
| Stopień ochrony |
IP66
IP65, tył NEMA Inny |
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
100 operacji/godz.
|
| Roboczy moment obrotowy |
0.5 Nm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ compact solution
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
800 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Kąt przełączania |
60 °
|
| Moment dokręcania |
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany
1 Nm, Wtyk |
| Typ |
Przycisk kluczykowy
|