Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186263
C22-WRS-MS1-K10-P62

Eaton Moeller® series C22 Przełącznik kluczykowy, RMQ compact solution, bez samopowrotu, 1 Z, Kabel (czarny) z otwartą końcówką, 4-biegunowy, 1 m, 2 położenia, MS1, Pierścień czołowy tytanowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® C22, przełącznik kluczykowy
Numer katalogowy
186263
EAN
4015081817641
Długość/głębokość produktu
1097 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.069 kg
Certyfikat(y)
UL
VDE 0660
CE
CSA
IEC/EN 60947-5-1
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 321103
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL listed, CSA certified
Notatki dotyczące katalogu
Nie nadaje się do zamków systemowych
Kod modelu
C22-WRS-MS1-K10-P62

Siłownik

Kolor siłownika
Czarny
Średnica elem. wykon.
4.7 mm
Funkcja elem. wykon.
Blokada funkcji przełączenia
Klucz wyjmowany w pozycji 1
Bez samopowrotu
Klucz wyjmowany w pozycji 0
Typ siłownika
Klucz
Liczba stopni przełączania
2

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 17000000 operacji przełączania (określono statystycznie, przy 17 V DC/7 mA: Styk Z
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1

Dane elektryczne

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Features & functions

Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Projekt
Otwarta końcówka kablowa
Klasyczna
Typ połączenia elektrycznego
Inne
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Kod klucza
MS1

Informacje ogólne

Akcesoria
1 klucz dołączony do zestawu.
Długość kabla
1 m
Materiał linki
PUR
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Typ połączenia
Przewód (czarny) z niezarobionym końcem, 4 biegunowy
Stopień ochrony
IP66
IP65, tył
NEMA Inny
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
100 operacji/godz.
Roboczy moment obrotowy
0.5 Nm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ compact solution
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Kąt przełączania
60 °
Moment dokręcania
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany
Typ
Przycisk kluczykowy

Eksport specyfikacji produktu